Niedrigste Umweltkosten

Design Envelope Technologie ist eine bedarfsgerechte intelligente Regelungslösung. Sie analysiert Komponenten- und Systemverhalten, überwacht die tatsächlichen Systembedingungen und passt die Leistung dynamisch an Systemanforderungen an. Aufgrund der innovativen Design Envelope Technologie bietet Armstrong heute die niedrigsten Installations-und Betriebskosten vergleichbarer Pumpenlösungen auf dem Markt.

Design Envelope Technologie ist eine bedarfsgerechte intelligente Regelungslösung:

Analyse von Komponenten- und Systemverhalten

Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten

Dynamische Abstimmung mit dem Systembedarf

Branchenführende Fähigkeiten

Armstrong hat seine Pumpenlösungsansätze im Sinne einer Integration von Konnektivität und Performance Management Services neu erfunden und gestaltet. Design-Envelope-Lösungen bieten einen optimalen Wirkungsgrad und die geringsten Kosten während der gesamten Lebensdauer. Keine andere Pumpenlösung bietet den gleichenerweiterten Leistungsbereich, eine Inbetriebnahme per Tastendruck, Sensorlose Drehzahlregelung, exakte Durchflussüberwachung und Betriebsmeldungen.

Konnektivität

Design-Envelope-Lösungen bieten jetzt integrierte WLAN- und Kabelverbindungen zur Unterstützung von Fernbedienung, Fernüberwachung und Komponentenverwaltung. Von Ihrem Handy, Tablet oder einem anderen mit dem Internet verbundenen Computer können Sie eine Verbindung zu Ihrer Design-Envelope-Pumpe herstellen.

Optimale Lebensdauerleistung

Im Vergleich zu Standard-Industriepumpen sparen Sie mit Design-Envelope-Lösungen bis zu 70% Energie. 

Eine Aufschlüsselung der inkrementellen und kumulativen Einsparungen ergibt folgendes Bild:

Konfiguration   Stromversorgung   Energieeinsparung   Energieeinsparung
Konstante Geschwindigkeit. Gedrosselt.
  32.03   Inkrementell   Kumulativ
Reduzierte Geschwindigkeit. Nicht gedrosselter, konstanter Durchfluss.
  27.11   15%   15%
Reduzierter Durchfluss mit konstanter Geschwindigkeit und variablem Durchfluss.
  19.36   29%   40%
Variable Geschwindigkeit – variabler Durchfluss. Mit mechanischem Raumsensor.
  14.35   26%   55%
Integrierte sensorlose Steuerung
  7.32   49%   77%

 

Bei Mehrpumpenanlagen spart die von Armstrong patentierte parallele sensorlose Pumpensteuerung im Vergleich zu branchenüblichen Pumpenstufenmethoden bis zu 30% mehr Energie. Die für die Modelle mit 1 bis 10 PS erhältliche und nach der Norm IE5 zertifizierte Intelligente Motorentechnologie, von Armstrong liefert einen zusätzlichen Motorwirkungsgrad von 3 bis 12%.

Dies führt zu einer in der gesamten Branche unübertroffenen Pumpeffizienz.


Steuerungsmöglichkeiten

Mit der neuen Steuerung mit zusätzlichen intelligenten Steueroptionen hat Armstrong die Pumpentechnologie weit über den aktuellen Standard hinaus entwickelt. Derzeit mit Design Envelope Technologie erhältliche Steuerpakete umfassen:


Leistungspakete   Darin enthaltene Funktionen
Sensorlos-Paket (Standard)   • Sensorlose Steuerung
• Durchflussanzeige
• Konstanter Durchfluss
• Konstanter Druck
Parallel-Sensorlos (serienmäßig bei Tango und DualArm)   Parallele sensorlose Steuerung
Energieeffizienz-Paket (erfordert Sensorlos-Paket)   • Automatischer Durchflussabgleich
• Regelung der maximalen Durchflussmenge
Schutz-Paket (erfordert Sensorlos-Paket)   • Regelung der minimalen Durchflussmenge
• Bypass-Ventil-Steuerung
Zonenoptimierung    • Doppelte Sensorsteuerung
Sommer/Winter-Konfiguration    • Voreingestellte Heiz- und Kühlparameter für Zweirohrsysteme

Design-Envelope-Optimierung

Pump Manager ist ein Service für das Leistungsmanagement, der Betreiber bei der langfristigen Aufrechterhaltung eines optimalen Wirkungsgrads unterstützt. 

Wichtige Statistiken

30% der HKL-Systeme sind nicht fachgerecht installiert.

Weitere 30% werden nicht fachgerecht in Betrieb genommen.

Die regelmäßige Inbetriebnahme der Anlage verhindert Leistungseinbußen von 9%

Der optionale Pump-Manager-Service von Armstrong unterstützt Gebäudeeigentümer und Gebäudebetreiber dabei, eine Verschlechterung der HKL-Effizienz zu verhindern.

Einen optimalen Pumpenwirkungsgrad langfristig aufrechterhalten

Betriebszeiten maximieren

Katastrophale Ausfälle und Störungen vermeiden

Kosten für Notfallreparaturen vermeiden 


Eine optimale Konstruktionsleistung auf Lebenszeit

Pump Manager ist ein Service für das Leistungsmanagement, der Betreiber bei der langfristigen Aufrechterhaltung eines optimalen Wirkungsgrads unterstützt. 

Unübertroffene Effizienz

  • In der Baureihe von 1 bis 10 PS setzt Design Envelope auf ein völlig neues und vollständig integriertes Design, bei dem jedes Element im Hinblick auf die Gesamtleistung optimiert ist. Der neue iECMTM-Motor von Armstrong mit integrierter Steuerung bietet den von IE5 geforderten Wirkungsgrad.
  • Tango-Pumpen bieten mit der integrierten Parallelen Sensorlosen Pumpensteuerung (Parallel Sensorless Pump Control™) nicht nur beste Energieeffizienz und höchsten Lebenszeitwert sondern ermöglichen auch einen völlig neuen Redundanzansatz für Systeme und Komponenten. 

Optimierte Lebensdauerleistung durch Einblicke und Maßnahmen in Echtzeit

  • Unser komplettes Pumpensortiment von 1 PS bis 1250 PS kann mit drahtloser als auch mit kabelgebundener Konnektivität geliefert werden. Damit sehen Sie nicht nur die Anlagenleistung und die Pumpenzustände vor Ort in Echtzeit, sondern verfügen auch über die Konnektivität, um Pump Manager, den optionalen Service zur Überwachung der Anlagenleistung mit entsprechender Berichterstattung zu unterstützen.
  • Die Überwachung der Pumpenleistung in Echtzeit unterstützt die erweiterte Energieeffizienz jeder einzelnen Pumpe und liefert Benachrichtigungen und Empfehlungen anhand der individuellen Pumpenzustände.
  • Laut Industriestudien kann die „Inbetriebnahme“-HKL-Leistung durch ein Überwachungs- und Optimierungsprogramm verbessert werden, was zu Energieeinsparungen von 10 bis 15% führt.


Design-Envelope-Automatisierung

Armstrong hat Pumpenlösungen neu gestaltet, um Anbindung und Leistungsmanagement zu integrieren. Design Envelope bietet einen optimalen Wirkungsgrad während der gesamten Lebensdauer:

  • Erweiterter Leistungsbereich
  • Inbetriebnahme per Tastendruck
  • Pumpendrehzahl-Modulation basierend auf einer verstellbaren quadratischen Regelkurve für einen besseren Wirkungsgrad bei Teillast
  • part-load efficiency
  • Überwachung der Durchflussgenauigkeit (+/- 5 %)
  • Betriebsdaten und Benachrichtigungen zur Unterstützung von Diagnose- und Service

Keine andere Pumpenlösung bietet vergleichbare Funktionen für Automatisierung, Eigendiagnose, Berichterstattung und Inbetriebnahme.


Niedrigste Umweltkosten durch geringen Energieverbrauch und geringen CO₂-Ausstoß

This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.

Unser Beitrag
für ein
nachhaltiges

Fernwärme-
system

Fallstudie Riverside Dene Estate

Vital Energi betreibt ein nachhaltiges, mit Holz befeuertes Biomasse-Fernwärmesystem in Riverside Dene Estate.

Armstrong lieferte ein intelligentes Fluid Management System (iFMS) einschließlich Design Envelope Pumpen mit integrierter Regelung. iFMS sind vormontierte Komplettsysteme, die hocheffiziente Pumpentechnologie in Kombination mit fortschrittlichen Regelungsfunktionen bieten.


1000
Tonnen weniger CO2 Emissionen pro Jahr

Komplette Fallstudie herunterladen (PDF)