暖通空调系统的泵送与控制;一般泵送;工业/工艺泵送与控制(基于水或乙二醇)
配集成智能控制器的管道式双泵机组,具有节省空间、提高能源效率、可并行或完全冗余运行的特点。与类似的传统恒速或变频泵系统相比,可节省多达75%的能源。通过基于互联网的远程服务,可提高可靠性,并在泵的整个使用寿命期内始终保持优质性能。
带无传感器模式泵控制器的集成智能变速控制器。夹壳联轴设计,配外部平衡式或内部单弹簧式机械密封。 控制器采用适合室外应用的UL 12型或UL 4X型封装。iECM电机的标准功率范围为1-10hp,与NEMA Premium标准电机的效率相比,可将损耗降低20%以上。可联网实现远程性能管理服务功能。
并行模式最大流量900 USgpm(56 L/s),扬程160 ft(48 m)(可提供复合曲线)
300˚F (150˚C)
0.75 hp ~ 10 hp (0.55 kW ~ 7.5 kW)
1.25" ~ 3" (32 mm ~ 80 mm)
准备好购买了吗? 需要一些帮助或有疑问? 请联系最近的代理商。
使用 Armstrong 的选型软件 ADEPT 快速轻松地选择您需要的型号。
更低的安装成本。更低的运营成本。
可持续性
(PDFs)
Legacy DE PSPC并联无传感器泵控制器
SG吸入导流器
FTV出口多功能阀
CBV环路平衡阀(2½" - 12")
All the parts you need to keep your systems running perfectly.
我们有一系列免费在线支持工具和资源,您可以通过它们了解、应用和维护Armstrong设备。
无论是和我们讨论项目或产品需求、查询发货状态,还是让我们处理紧急情况,我们都非常乐意为您提供帮助。
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings