SG吸入导流器

Product Image

  • Summary
  • 应用范围

    暖通空调系统泵;通用泵;工业用泵/流程泵(水或乙二醇溶液)。

  • 说明

    Armstrong 吸入导流器 (SG) 是提供 90º 弯头、导向叶片和直列式过滤器的多功能泵配件。吸入导流器可减少泵的安装成本和占地空间要求。

  • 材质

    铸铁、球墨铸铁;沟槽、法兰或螺纹接头

  • 性能范围

    适用于所有 Armstrong 商用泵和泵送系统

  • 温度

    230°F (110°C)

  • 尺寸

    1.5" 至 20"(40 mm 至 500 mm)

减少安装成本和占地面积

  • 没有单独的直列式过滤器、长半径弯头和多余的管道(更少的材料成本) 
  • 更少的管接头,从五个(或更多)减少到两个(更低的劳动力成本) 
  • 相比传统管道,占地空间需求减少多达 20%
  • 使用 FTV出口多功能阀进一步节省空间

更低的安装成本。更低的运营成本。

»

BIM、型号和图纸


典型规格


Installation & Operating Instructions

(PDF)

替换件

您可能对以下产品感兴趣