DE智能变频技术是基于需求的智能控制解决方案,它依据设备和系统工况创建模型,据此监控系统实际运行状况,并对设备运行进行动态调整,满足系统需求。DE智能变频技术是Armstrong在楼宇建筑性能方面创新性进步的核心。DE智能变频技术是世界上更环保、更灵活和性价比更高的流体系统和暖通空调系统解决方案-在设备配置相同的情况下能实现更低的安装和运营成本。

DE智能变频技术是基于需求的智能控制解决方案:

依据设备和系统工况创建模型

监控系统实际状况

动态调整设备运行,满足系统需求

水平行业领先

Armstrong创新性设计的泵送解决方案加入了互联互通服务和性能管理服务。DE智能变频技术在设备生命周期内对其效率进行最优化,实现最低运行成本。所有其他泵送解决方案都未能提供同样的性能扩展、一键触摸调试、无传感器转速控制、流量精确监控和运行工况通知服务。

互联互通功能

DE智能变频技术如今增加了Wi-fi无线和有线连接功能,支持远程控制和监控,元部件远程管理。通过您的本地智能设备或任意联网计算机都可以连接您的DE智能变频泵。

生命周期范围内性能的最优化

相对标准行业的泵系统进行比较,DE智能变频解决方案的节能可高达70%。

增量和累计的节能详细如下:

配置   功率   节能   节能
定速节流控制   32.03   增量   累计
降低转速时无节流控制-定流量   27.11   15%   15%
降低恒定转速-变流量   19.36   29%   40%
使用机房传感器的变速变流量   14.35   26%   55%
一体式无传感器控制   7.32   49%   77%


在多台泵的应用中,Armstrong的“并联无传感器泵控制”专利相较于运用行业标准泵分级控制法,可使系统节能高达30%。如今,Armstrong推出了智能电机技术, 经过IE5标准认证,型号从1-10HP可选,可额外提高3%-12%的电机效率。

上述累计的泵送效率是行业任何地方都无法与之比拟的。


控制功能

Armstrong使用先进的控制器,提供广泛的智能和控制选项,其先进的泵控制技术超越了当下标准。目前使用了DE技术的控制产品包括:


性能组件   功能包括
无传感器组件(标准)   • 无传感器控制
• 流量读取
• 定流量系统
• 恒压
并联无传感器控制(Tango和双联泵标准)   并联无传感器控制
能效组件(需要无传感器组件)   • 自动流量平衡
• 最大流量控制
保护组件(需要无传感器组件)   • 最小流量控制
• 旁通阀控制
区域优化   • 2传感器控制
双季设置   • 双管道系统预设制冷和供热参数

DE的优化

泵管理器属于性能管理服务,旨在帮助运营者保持最佳的水泵长期效率。

关键统计数据

30%的暖通空调系统正确不妥。

还有30%调试不妥。

常规的设备调试预防9%的性能退化

Armstrong可选泵管理器服务帮助建筑业主和运营者预防暖通空调系统效率退化

保持泵长期维持在最佳效率

最大化正常运行时间

避免灾难性故障和停机

避免事故维修成本


建筑生命周期内的最佳性能

泵管理器属于性能管理服务,旨在帮助运营者保持最佳的水泵长期效率。

无与伦比的效率

  • 在1-10HP范围内,DE智能变频技术使用了全新的、全一体化设计,对每个元素都进行优化,确保整体性能最优。全新的Armstrong一体化iECMTM电机控制系统的效率可达到IE5标准。
  • Tango泵采用了并联无传感器泵控制TM,达到能效和生命周期价值的极致水平,是系统和组件冗余的一种全新方式。

通过实时观察和措施优化生命周期性能

  • 我们所有1-1250HP的泵产品都配置了有线和无线连接功能,可现场访问实时性能和泵实时工况。同时,也可将其连接到可选项的泵管理器,提供性能管理监控和报表服务。
  • 泵实时性能监控功能扩展了每台泵的能源性能,可以基于泵的工况提供通知和建议
  • 行业研究表明“调试好”的暖通空调系统性能可以通过监控和微调程序得到扩展,从而实现10-15%节能。


DE自动化

Armstrong创新性设计的泵送解决方案加入了互联互通服务和性能管理服务。DE智能变频技术在设备生命周期内对其效率进行最优化,通过下列方式实现:

  • 扩展性能范围
  • 一键触摸调试
  • 基于可调二次控制曲线调整泵转速
  • 分负荷效率
  • 精确的流量监控(+/-5%)
  • 运行数据和通知支持诊断和服务

所有其他泵解决方案都未能提供类似的自动化、自我诊断、报表和调试等功能


Armstrong DE智能变频技术提供给您更高的能效

This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.

为高校
实现节能

教育设施项目案例

Armstrong建议圣力嘉学院将其现有的两台用于暖通空调系统的泵更换为 DE 4300智能变频泵。

DE智能变频技术不断调整速度和压力来匹配确切的系统需求。每年能源成本减少 9000 美元(由 11000 美元降至 2000 美元),每台泵每年可以节约 82%!


9000
美元
每台泵每年所带来的节能效益

下载完整的项目案例 (PDF)