并联泵送装置使用DE智能变频泵或变频泵以及 Armstrong 集成泵控制系统 (IPS) 或超高效冷冻机房集成控制系统 (IPC)。是商业或工业领域中新建和改造单区暖通空调应用的理想选择。有关多区暖通空调应用,请参阅 IPS 4000。
Armstrong 并联无传感器泵控制器 (PSPC) 在并行配置中提供独立的泵,以获得更佳的整体泵送效率。与不使用外部传感器的传统并行泵送装置相比,PSPC 可将能源效率提高多达 30%。PSPC 将控制逻辑内置在每个DE智能变频泵、IPS 或 IPC 中,以实现整个泵组中的更佳协调。
准备好购买了吗? 需要一些帮助或有疑问? 请联系最近的代理商。
Legacy DE IPC 11550,11000 超高效冷冻机房自动控制系统
Legacy Design Envelope 9521 集成机房控制系统
OPTI-VISOR™ 超高效冷冻机房优化装置
All the parts you need to keep your systems running perfectly.
我们有一系列免费在线支持工具和资源,您可以通过它们了解、应用和维护Armstrong设备。
无论是和我们讨论项目或产品需求、查询发货状态,还是让我们处理紧急情况,我们都非常乐意为您提供帮助。
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings