FTV出口多功能阀

Product Image

  • Summary
  • 应用范围

    暖通空调系统泵;通用泵;工业用泵/流程泵(水或乙二醇溶液)。

  • 说明

    Armstrong 出口多功能阀 (FTV) 是可降低设备和安装成本的多功能泵配件

  • 材质

    铸铁、球墨铸铁;沟槽、法兰或螺纹接头

  • 性能范围

    适用于所有 Armstrong 商用泵

  • 温度

    230°F (110°C)

  • 尺寸

    1.25" 至 20"(32 mm 至 500 mm)

更低的安装成本

  • 替换长半径弯头、止回阀、截止阀和/或蝶形阀,可降低材料和劳动力成本 
  • 更少的管接头,从六个(或更多)减少到三个,从而降低劳动力成本

更低的安装成本。更低的运营成本。

»

BIM、型号和图纸


典型规格

您可能对以下产品感兴趣

DE智能变频技术

DE智能变频技术是世界上更环保、更经济、更灵活的流体及暖通空调系统解决方案。在使用相同设备的情况下,可以同时实现更低的安装成本和更低的运营成本。