CBV环路平衡阀(2½" - 12")

Product Image

  • Summary
  • 应用范围

    暖通空调和给排水

  • 说明

    Armstrong 环路平衡阀 (CBV) 通过多回转范围调整和截止阀设计提供精确的流量控制。

  • 材质

    球墨铸铁或铸铁

  • 温度

    230°F (110°C)

  • 尺寸

    2.5" 至 12"

灵活的安装

  • 创新的分体式设计支持直连和 90 度现场配置安装,采用符合行业标准的沟槽端或法兰

优异的流量控制

  • 从打开到关闭转动 5 到 14 个完整的 360°,提供无与伦比的流量控制和能源节约

了解我们是如何帮助客户降低成本、减少能源使用以及降低项目风险的。
»

Genuine Armstrong Parts Kits

All the parts you need to keep your systems running perfectly.

Find a Part Kit

资源和工具

我们有一系列免费在线支持工具和资源,您可以通过它们了解、应用和维护Armstrong设备。

了解详情

联系我们

无论是和我们讨论项目或产品需求、查询发货状态,还是让我们处理紧急情况,我们都非常乐意为您提供帮助。

联系我们

DE智能变频技术

DE智能变频技术是世界上更环保、更经济、更灵活的流体及暖通空调系统解决方案。在使用相同设备的情况下,可以同时实现更低的安装成本和更低的运营成本。

DE智能变频技术

DE智能变频技术是世界上更环保、更经济、更灵活的流体及暖通空调系统解决方案。在使用相同设备的情况下,可以同时实现更低的安装成本和更低的运营成本。