4700立式多级离心泵- QVMS(中国,亚太,中东和印度)

Product Image
4700 vertical multistage pump
4700 vertical multistage pump Sideview
4700 Vertical MultiStage (VMS) Pumps Line drawing

  • Summary
  • 应用范围

    生活用水增压;消防类“Jockey”系统 / 系统压力维护;冷凝水和蒸汽锅炉给水泵送,分布式供热和制冷

  • 说明

    艾蒙斯特朗4700立式多级泵可提供更优的水力效率,并显著降低轴向推力负荷,以实现卓越的性能和更长的使用周期。该泵适用于各种流量的高扬程应用,是工业和高层建筑应用的理想之选。

  • 材质

    304或316不锈钢

  • 配置

    筒式机械密封

  • 性能范围

    流量高达 180 m3/hr (50 L/s); 扬程高达 300 m (30 bars)   

  • 温度

    -15 °C (5 °F) 至 120 °C (248 °F)

  • 功率范围

    0.37 kW 至 75 kW (0.5 hp 至 100 hp)

  • 尺寸

    25mm 至 125mm (1英寸到5英寸)

更低运营成本

  • 创新的叶轮设计可减少轴向推力负载,进而延长电动机轴承的使用寿命。
  • 集成式底座简化了安装过程,减少人工时间和成本。
     

更低的安装成本。更低的运营成本。

»

更低维护成本

  • 机械密封更耐用,可持续使用超25年。
  • 碳化钨轴承和套筒

适用于饮用水类应用

所有与水接触的部件均采用优质不锈钢材质制成,确确保输送的水符合更严格的卫生要求。