暖通空调系统用泵;轻工业/流程用泵
Armstrong 4600 卧式中开(HSC)双吸泵采用底座式安装,设计与竞争对手相比,可显著降低安装、运行和终生维护成本。使用高效电机可确保低能耗和低成本。
最大流量365 L/s (5,800 USgpm);最大扬程200 m (650 ft)
107°C (225°F)
1.1 kW ~ 400 kW (1.5 hp ~ 500 hp)
100 mm ~ 250 mm (4" ~ 10")
可持续性
(PDF)
(DOC)
SG吸入导流器
FTV出口多功能阀
膨胀水箱
All the parts you need to keep your systems running perfectly.
我们有一系列免费在线支持工具和资源,您可以通过它们了解、应用和维护Armstrong设备。
无论是和我们讨论项目或产品需求、查询发货状态,还是让我们处理紧急情况,我们都非常乐意为您提供帮助。