中等到大型住宅、商业或工业场所(如公寓楼、办公楼、医院、酒店、学校、水处理厂、工厂等)的新建和改造水增压装置。
阿姆斯特朗设计包络6800 Q增压器是完全组装、编程、集成和工厂测试的即插即用增压系统。它们配备有垂直多级泵,可选择2至5个泵的不同组合方式。集成控制功能可以在广泛的运行范围内实现卓越性能和能源效率。最适用于能源消耗和低维护要求严苛、安装空间有限且居住者舒适度是首要考虑因素的应用场合。
泵:不锈钢304 管道:不锈钢304 结构:不锈钢304
6800 Q Booster系列提供了更强大的功能,如改进的触摸屏、更多性能范围、易于使用的选择软件,以及现有和历史上的能量和流量读数。
最高流量612立方米/小时;最高压力280米(27.5巴)。
高达225千瓦(300马力)。
准备好购买了吗? 需要一些帮助或有疑问? 请联系最近的代理商。
使用 Armstrong 的选型软件 ADEPT 快速轻松地选择您需要的型号。
更低的安装成本。更低的运营成本。
可持续性
(PDF)
(DOC)
膨胀水箱
DE 6900 DualPak 增压系统 (停产产品)
5400污水泵
All the parts you need to keep your systems running perfectly.
我们有一系列免费在线支持工具和资源,您可以通过它们了解、应用和维护Armstrong设备。
无论是和我们讨论项目或产品需求、查询发货状态,还是让我们处理紧急情况,我们都非常乐意为您提供帮助。