FirePak Vertical In-Line

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Proteção contra incêndio de edifícios e outras infraestruturas construídas

  • Descrição

    A linha Armstrong Vertical In-line (VIL) FirePak apresenta a linha completa de bombas de incêndio VIL com motor elétrico e controlador. Tudo montado, canalizado e cabeado em uma base na fábrica. O pacote completo foi projetado para caber em uma porta padrão.

  • Materiais

    Base metálica, tubulação, bomba e painel de controle; painel de distribuição; motor elétrico

  • Configuração

    As opções disponíveis incluem bomba jockey e controlador de bomba jockey. Designs de 50 Hz e 60 Hz. Certificação UL, ULC e/ou FM

  • Intervalo de desempenho

    50 – 1500 USgpm

Menor custo de instalação e menor área ocupada

  • Configurado e montado na fábrica para reduzir o custo em até 30% e o tempo de instalação em até 90% em relação ao fornecimento e instalação separados de componentes equivalentes
  • O pacote pré-montado elimina a base de inércia no local, o desperdício de instalação e os alinhamentos entre motor e bomba
  • O posicionamento vertical do motor requer até 60% menos espaço no chão em comparação com os designs de caixa dividida horizontal. Adequado para espaços apertados não acessíveis a outras configurações de bombas de incêndio

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»

Risco operacional e de projeto mínimo

  • • Pacote completo pré-montado, certificado por terceiros pela ETL (de acordo com as diretrizes da NFPA 20) com todos os componentes certificados pela UL, ULC e/ou FM (de acordo com as diretrizes da NFPA 20) para aprovação tranquila no local
  • Design, montagem e teste do produto em um ambiente controlado de fábrica com certificação ISO 14000 para uma instalação sem problemas e desempenho vitalício
  • Responsabilidade de fonte única pelo suporte conveniente a projetos e produtos

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.