Pacotes contra incêndios

As soluções de bombagem contra incêndios em pacotes da Armstrong oferecem um enorme valor para os promotores, operadores de edifícios e empreiteiros.

  • Montagem completa com um custo até 30% inferior e uma redução de até 90% do tempo de instalação
  • Designs compactos que requerem até 60% menos espaço no chão
  • Certificação completa ao abrigo da UL, ULC, e/ou FM (de acordo com as diretrizes NFPA 20)
  • Montagem numa fábrica com certificação ISO 14000 para uma instalação e desempenho sem problemas
  • Responsabilidade de fonte única para suporte adequado dos projetos e dos produtos

Alternar entre grupos de produtos. Filtrar por classe e tipo de produto.

Filtros: Nenhum selecionado

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato