FireSet Vertical In-Line

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Proteção contra incêndio de edifícios e outras infraestruturas construídas.

  • Descrição

    As bombas de incêndio Armstrong Vertical In-Line (VIL) são ideais para aplicações em que o espaço é escasso. O design vertical em linha economiza até 60% de espaço no chão em comparação com instalações equivalentes de caixa dividida horizontal;

  • Materiais

    Bomba de metal e componentes; motor elétrico

  • Configuração

    Designs de 50 Hz e 60 Hz. Soluções com certificação UL, ULC e/ou FM disponíveis

  • Intervalo de desempenho

    50 – 1500 USgpm, ideal para aplicações de baixo fluxo e baixa altura manométrica

Menor custo de instalação e menor área ocupada

  • Menor custo da bomba em comparação com os designs de caixa dividida horizontal e de sucção final em funções equivalentes
  • Design vertical em linha para eliminar a base de inércia no local, a tubulação deslocada e os alinhamentos entre motor e bomba
  • Posicionamento vertical do motor para reduzir em até 60% o espaço ocupado em comparação com os designs de caixa dividida horizontal. Adequado para espaços apertados não acessíveis a outras configurações de bombas de incêndio

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»

Menor risco operacional

  • Recursos mecânicos superiores, incluindo gaxeta padrão, rolamentos do motor com graxa permanente e linhas de recirculação de vedação, reduzem o tempo de parada para manutenção em até 20% em comparação com os produtos padrão de bombas de incêndio

Saiba mais

(PDFs)

Serviço e Apoio 360

Vertical In-Line Fire Pump Unit - solution outline


Submittals

(PDF)

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato