Bombeamento de sistemas HVAC; bombeamento de uso geral; bombeamento industrial/de processo (à base de água ou glicol) As bombas Armstrong Design Envelope com controladores integrados são pré-aprovadas pelo OSHPD!
Unidade de 2 bombas montada em tubo com controles inteligentes integrados para instalação com economia de espaço, desempenho energético superior e redundância total ou operação de bombeamento paralelo. Economiza até 75% de energia em comparação com instalações de bombas tradicionais de velocidade constante ou de frequência variável.
Controles integrados de velocidade variável inteligente com controle Sensorless ou Parallel Sensorless. Gabinete de controles UL tipo 12 ou UL tipo 4X (aplicações externas). Disponível com motores NEMA premium. Selo mecânico de mola única balanceada externa ou interna
Vazão de até 1.250 USgpm e altura manométrica de 80 l/s, 76 m (250 pés)
121°C (250°F)
0,33 hp a 75 hp (0,25 kW a 55 kW)
1” a 8” (25 mm a 200 mm)
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.
Sustentabilidade
(PDFs)
(DOC)
Guias de sucção
Válvulas Flo-Trex
Legacy Design Envelope Parallel Sensorless Pump Controller™
Válvulas de balanceamento de circuito (2½” - 12”)
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Disponibilizamos assistência nas suas tarefas diárias: calcular a poupança de custos e o retorno do investimento, identificar e selecionar o equipamento ideal, gerir e acompanhar os seus pedidos, e muito mais.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings