Instalações de bombeamento em paralelo usando bombas Design Envelope ou bombas de velocidade variável em combinação com um Sistema de Bombeamento Integrado (IPS) ou Sistema de Controle de Bomba Integrado (IPC) da Armstrong. Ideal para aplicações de água resfriada de zona única em circuitos secundários e terciários novos e modernizados em ambientes comerciais ou industriais. Também é ideal para aplicações de aquecimento de caldeira de zona única de aquecimento primário. Para circuitos de diversas zonas e para aplicações de água resfriada apenas primária variável, consulte Design Envelope 4000 IPS.
O Controle de Bomba em Paralelo Sem Sensor (PSPC) Armstrong organiza bombas individuais em uma configuração paralela para uma melhor eficiência geral de bombeamento. O PSPC melhora a eficiência energética em até 30% em relação às instalações tradicionais de bombeamento em paralelo sem o uso de sensores externos. O PSPC usa lógica de controle incorporada em cada bomba Design Envelope, IPS ou IPC para orquestração ideal de todo o conjunto de bombas.
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Sistema integrado de controle de planta 11550 e 11000 Design Envelope (produto Legacy)
Sistema de controle integrado da planta Design Envelope 9521 (produto Legacy)
Sistema de Controle de Torre Integrado Design Envelope 9521
OPTI-VISOR™
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings