Bombeamento de sistemas HVAC; bombeamento de processos/indústrias leves
As bombas Armstrong 4600 de sucção dupla com carcaça dividida horizontal (HSC) são montadas na base e projetadas para reduzir substancialmente o custo em relação aos designs rivais em termos de instalação, operação e manutenção durante toda a vida útil. Os motores NEMA-premium de alta eficiência garantem baixo consumo e custo de energia.
Selo mecânico interno de mola única
Vazão de até 440 l/s (7.000 USgpm); altura manométrica de até 180 m (600 pés)
107°C (225°F)
1,5 hp a 500 hp (1,1 kW a 400 kW)
4” a 10” (100 mm a 250 mm)
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
As bombas Armstrong 4600 são equipadas com motores NEMA-premium de alta eficiência para reduzir significativamente o consumo de energia e os custos
Sustentabilidade
(PDFs)
(DOC)
Guias de sucção
Válvulas Flo-Trex
Tanques de expansão
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.