Bombeamento de sistemas HVAC; bombeamento de processos/indústrias leves
As bombas horizontais de sucção final (ES) Armstrong 4030 foram projetadas para reduzir substancialmente o custo em relação aos designs da concorrência em termos de instalação, operação e manutenção durante toda a vida útil. Os motores NEMA-premium de alta eficiência garantem baixo consumo e custo de energia.
Selo mecânico interno de mola única.
Vazão de até 315 l/s (5.000 USgpm); altura manométrica de até 180 m (600 pés)
121°C (250°F)
0,33 hp a 300 hp (0,25 kW a 200 kW)
1” a 8” (25 mm a 200 mm)
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
Sustentabilidade
(PDFs)
Guias de sucção
Válvulas Flo-Trex
Tanques de expansão
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.