Bombas horizontales de caja dividida 4600 montadas en base

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Bombeo del sistema de HVAC; bombeo ligero industrial/de proceso

  • Descripción

    Las bombas de doble succión horizontales de caja dividida (HSC) Armstrong 4600 están montadas en la base y diseñadas para reducir sustancialmente los costos en comparación con los diseños rivales en la instalación, la operación y el mantenimiento de por vida. Los motores NEMA premium de alta eficiencia garantizan costos bajos y un bajo consumo de energía.

  • Materiales
    • Carcasa de hierro fundido o hierro dúctil
  • Configuración

    Sello mecánico interior de un solo resorte

  • Rango de rendimiento

    Flujo de hasta 7,000 gpm (440 l/s); hasta 600 pies (180 m) de altura

  • Temperatura

    225º F (107º C)

  • Rango de potencia

    1.5 hp a 500 hp (1.1 kW a 400 kW)

  • Tamaño

    4" a 10" (100 mm a 250 mm)

Bajo costo de instalación

  • La placa base independiente rígida ANSI/HI 1.3.5 elimina la lechada.

Bajo consumo de energía

  • Las bombas Armstrong 4600 están equipadas con motores NEMA premium de alta eficiencia para una reducción significativa de los costos y el consumo de energía.

  • Concepto de partición inclinada para maximizar la eficiencia y reducir la turbulencia de entrada
  • Todos los motores son aptos para servicio con inversor.

Sostenibilidad

»

Bajo costo de mantenimiento

  • Los sellos con fugas o los cojinetes ruidosos se pueden reparar en minutos sin alterar otros componentes.
  • No se requieren ajustes de lubricación ni sello.
  • Tuerca de cojinete integral para facilitar la extracción y reutilización del cojinete
  • Los sellos mecánicos y los cojinetes se pueden reemplazar fácilmente sin abrir la carcasa de la bomba.
  • Sello mecánico de diseño de cartucho exclusivo que utiliza un sello de repuesto estándar
  • Sellos, cojinetes y motores de repuesto universales disponibles a nivel local en todo el mundo

Aprende cómo hemos ayudado a los clientes a reducir costos, uso de energía y riesgos del proyecto.
»

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto