Assemblage sur des pompes commerciales
Les moteurs de pompes Armstrong sont conçus à partir de matériaux de haute qualité pour une efficacité énergétique haut de gamme et une longue durée de vie
Moteurs à induction abrités IP 23 et à ventilation extérieure IP 54. Bâti des moteurs >56 : tableau NEMA 12.11 (EPAct / NRCan) ou tableau NEMA 12.12 (EISA / NRCan). Efficacité haut de gamme NEMA. Bâtis T/TS, TC/TSC/TCZ, JM/JP fonctionnant généralement à une vitesse de 2 pôles, 4 pôles ou 6 pôles
Les tailles et les performances des moteurs sont conformes aux exigences de la gamme de pompes commerciales Armstrong
Moteurs conçus pour un échauffement de catégorie B et dotés d'une isolation supérieure de catégorie F. Température ambiante maximale : 40 °C (sauf approbation différente)
0,33 CV à 1 250 CV
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.
(PDF)
Contrôleur intelligent à vitesse variable IVS 102
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.