Modification ou mise à niveau d’installation de pompage de système de CVCA, d’installation de pompage générale et d’installation de pompage industrielle
Contrôleur intelligent à vitesse variable pour mettre à niveau des pompes existantes fonctionnant à vitesse constante ou à fréquence variable
Aluminium moulé, polymères, circuits électroniques
Disponible aux formats UL de type 12 (contrôles intégrés / probabilité de contact avec de l’eau) et UL de type 4X (applications extérieures)
Disponible pour un contrôle de moteur compris entre 1 CV et 1 250 CV (0,75 kW à 900 kW)
Moyenne quotidienne : 115 °F (45 °C)
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.
(PDF)
Contrôleur de pompe parallèle sans capteur Design Envelope (produit discontinué)
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.