FireSet horizontale à boîtier fendu

Product Image

  • Summary
  • Applications

    Protection contre l'incendie des bâtiments et des autres infrastructures construites

  • Description

    L'offre de pompes horizontales à boîtier fendu FirePak comprend la gamme complète des pompes à incendie HSC Armstrong, à entraînement électrique ou diesel, ainsi qu'un contrôleur. Tout est monté, tuyauté et câblé sur une base à l'usine.

  • Documents

    Base métallique, tuyauterie, pompe et panneau de commande; appareillage de commutation; moteur électrique/moteur diesel

  • Configuration

    Les caractéristiques optionnelles comprennent une pompe d'appoint, un contrôleur de pompe d'appoint, une boucle de dérivation municipale, une boucle de débitmètre, une vanne de décharge principale plus un cône d'évacuation, et un réservoir de carburant diesel. Versions électriques 50 Hz et 60 Hz

  • Gamme de performances

    500 - 3000 USgpm

Coût d'installation réduiCoût d'installation le plus bas et encombrement le plus faiblet et encombrement réduit

  • Configuré et assemblé en usine pour un coût jusqu'à 30 % inférieur et jusqu'à 90 % de temps d'installation en moins par rapport à une installation d'alimentation en composants séparés équivalente
  • Système complet préfabriqué pour éliminer les déchets d'installation sur site et les alignements moteur-pompe

Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.

»

Risque minimal pour le projet et l'exploitation

  • Ensemble pré-assemblé complet, certifié par un tiers par ETL (conformément aux directives NFPA 20) avec tous les composants certifiés sous UL, ULC et/ou FM (conformément aux directives NFPA 20) pour une approbation sur site sans souci.
  • Conception du produit, assemblage et mise à l’essai dans un environnement d’usine contrôlé ISO 14000 pour une installation sans tracas et des performances remarquables tout au long de la durée de vie
  • Responsabilité assumée par un fournisseur unique, pour une assistance pratique liée au projet et aux produits

Kits de pièces authentiques Armstrong

Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.

Trouver un kit de pièces

Ressources et outils

Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.

Premier pas

Nous contacter

Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.

Nous sommes à votre service