- Applications
Pompes à aspiration axiale pour contrôle de système de CVAC; pompage universel; pompage et contrôle industriels ou de traitement (à base d’eau ou de glycol)
- Description
Unité de pompage horizontale à aspiration axiale et montée sur socle avec contrôles intelligents intégrés pour une installation simplifiée et des performances énergétiques supérieures. Permet d’économiser jusqu’à 75 % d’énergie par rapport à des installations de pompage classiques comparables fonctionnant à vitesse constante ou à fréquence variable. Unités allant jusqu’à 10 CV (7,5 kW), comprenant des systèmes complets d’isolation contre les vibrations.
- Documents
- Corps en fonte ou en fonte ductile / corps avec revêtement en fonte ductile sur les appareils allant de 1 à 10 CV
- Impulseur en bronze (acier inoxydable disponible sur les appareils allant jusqu’à 10 CV)
- Garniture mécanique en carbure de silicium fritté
- Configuration
Commandes de vitesse variable intelligentes embarquées avec contrôle sans capteur. Boîtier de commande UL Type 12 (IP55) pour applications intérieures. Gamme de 1 à 10 ch (0,75 à 7,5 kW) standard avec des moteurs à aimant permanent Design Envelope (DEPM) qui réduisent les pertes de plus de 20 % par rapport à l'efficacité NEMA Premium. Capable de réseau pour des services de gestion des performances à distance.
- Gamme de performances
25 à 4500 USgpm (1,5 à 283 L/s) débit; 10 à 400 ft (3 à 121 m) hauteur (courbes composites disponibles)
- Température300oF (150oC)
250oF (121oC) - pour les unités jusqu'à 10 ch
- Plage de puissances
1 CV à 125 CV (0,75 kW à 90 kW)
- Taille
Décharge de 1,25" à 8" (32 mm à 200 mm)