Chauffage et refroidissement résidentiels; alimentation en eau potable
Le circulateur Armstrong Compass R est un circulateur à rotor ventilé, à vitesse variable et économe en énergie. Conçu pour remplacer les circulateurs existants à vitesse fixe et doté de dimensions courantes de bride à bride, le circulateur Compass R peut être choisi comme solution universelle de remplacement de tous les circulateurs dans sa plage de capacités.
Volutes en fonte et en acier inoxydable.
Huit modes de fonctionnement avec algorithme « Auto », quatre modes sans capteur et trois modes à vitesse fixe. Conceptions 50 Hz et 60 Hz
Débit : 0 à 140 gpm (0 à 8,8 l/s); hauteur de charge : 0 à 40 pi (0 à 12,2 m)
Température ambiante maximale : 40 °C; température maximale de l’eau : 110 °C
0,17 CV et 0,5 CV
2 et 4 boulons
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Vaste gamme de performances
Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.
Durabilité
(PDF)
Circulateurs Compass H Design Envelope
Robinets d'équilibrage de circuit de 0,5 po (1,3 cm) à 2 po (5,1 cm)
Circulateurs E.2
Circulateurs Astro 2
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous avons une gamme complète d’outils et de ressources disponibles gratuitement en ligne. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour utiliser et entretenir les produits Armstrong.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.