Pompage de système de CVCA; pompage universel; pompage industriel (à base d’eau ou de glycol) Les pompes Armstrong Design Envelope avec contrôleurs intégrés bénéficient de l’approbation préalable de l’OSHPD!
Ensemble de 2 pompes monté sur tuyauterie avec contrôles intelligents intégrés, offrant un gain d’espace lors de l’installation, un rendement énergétique supérieur et un fonctionnement en redondance totale ou en pompage parallèle. Permet d’économiser jusqu’à 75 % d’énergie par rapport à des installations de pompage classiques comparables fonctionnant à vitesse constante ou à fréquence variable.
Contrôles embarqués intelligents de vitesse variable avec contrôle sans capteur ou contrôle parallèle sans capteur. Boîtier de contrôle UL de type 12 ou UL de type 4X (applications extérieures). Disponible avec des moteurs haut de gamme NEMA. Garniture mécanique intérieure à ressort simple ou équilibrée à l’extérieur
Débit maximal : 1 250 gpm (80 l/s); hauteur de charge maximale : 250 pi (76 m)
250 °F (121 °C)
0,33 CV à 75 CV (0,25 kW à 55 kW)
1 po à 8 po (25 mm à 200 mm)
Vous désirez acheter maintenant? Vous avez des questions? Vous avez besoin d’aide? Contactez votre représentant commercial le plus près.
Utilisez l’outil de sélection ADEPT Select d’Armstrong pour choisir facilement et rapidement le modèle convenant à vos besoins.
Coût installé le plus faible. Coût d'exploitation le plus faible.
Durabilité
(PDF)
(DOC)
Guides d'aspiration
Soupapes Flo-Trex
Contrôleur de pompe parallèle sans capteur Design Envelope (produit discontinué)
Robinets d'équilibrage de circuit de 2,5 po (6,3 cm) à 12 po (30,5 cm)
Toutes les pièces dont vous avez besoin pour maintenir le bon fonctionnement de vos systèmes.
Nous vous accompagnons dans vos tâches quotidiennes : calculer les économies et le retour sur investissement, identifier et sélectionner le matériel optimal, gérer et suivre vos commandes, etc.
Nous sommes heureux de vous servir. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter d’un projet et de besoins spéciaux, pour vérifier l’état de vos envois ou pour vous éviter de gros dégâts en cas d’urgence.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings