Circuladores E.2

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Sistemas de calefacción o refrigeración, como agua caliente, geotermia, paneles radiantes y derretimiento de nieve en grandes instalaciones residenciales y comerciales ligeras.

  • Descripción

    Los circuladores E.2 de Armstrong se basan en una avanzada tecnología de motor y en un diseño hidráulico eficiente para lograr una excelente eficiencia en el punto de servicio de cable a agua.

  • Materiales

    Volutas de hierro fundido y bronce sin plomo.

  • Configuración

    Diseños de 50 Hz y 60 Hz

  • Rango de rendimiento

    Flujo de hasta 140 gpm (EE. UU.); hasta 60 pies de agua

  • Temperatura

    Temperatura máxima del fluido 110 °C

  • Rango de potencia

    De 1/6 hp a 2/5 hp (125 W a 300 W)

  • Tamaño

    De 3/4" a 3"

Fácil instalación y actualizaciones

  • Diseño compacto que minimiza las dimensiones de brida a brida.
  • Piezas de empalme que proporcionan compatibilidad con una amplia gama de circuladores competidores.

Líder en eficiencia en el punto de trabajo

  • Motor seco avanzado y de alta eficiencia
  • Diseño hidráulico eficiente

Aprende cómo hemos ayudado a los clientes a reducir costos, uso de energía y riesgos del proyecto.
»

Rendimiento a largo plazo

  • Componentes duraderos y diseño refinado del producto para una durabilidad extendida y bajo costo de por vida útil.

Sostenibilidad

»

Fácil mantenimiento y reparación

  • Fácil acceso al sello mecánico
  • Reemplazo del sello en menos de cinco minutos

Encuentra un Centro de Servicio

Encuentra un Centro de Servicio autorizado de Armstrong en tu área.
»

Obtenga más información

(PDF)

Servicio y soporte 360

E.2 Circuladores - esquema de solución

Hydronic Solutions - digital catalog

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto