Calefacción y refrigeración residencial; suministro de agua potable
El Compass H de Armstrong es un circulador de rotor húmedo de velocidad variable y bajo consumo energético. Diseñado para reemplazar a los circuladores de velocidad fija existentes, con dimensiones populares de brida a brida, el Compass H puede considerarse un reemplazo universal para todos los circuladores en su rango de capacidad.
Volutas de hierro fundido y acero inoxidable.
Ocho modos de funcionamiento con el algoritmo patentado “Auto”, cuatro modos sin sensores (sensorless) y tres modos de velocidad fija. Diseños de 50 Hz y 60 Hz
Flujo de hasta 20 gpm (EE. UU.) (1.26 l/s); hasta 20 pies (6.1 m) de agua
Temperatura máxima de funcionamiento: 40 °C; temperatura máxima del agua 110 °C
De 5 W a 45 W
1"
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Utilice ADEPT Select, la herramienta de selección de Armstrong, para elegir rápida y fácilmente el modelo que necesita.
Amplio rango de rendimiento (20 pies de agua máximo (6.1 m); flujo máximo de 20 gpm (EE. UU.) (4.54 m
Sostenibilidad
(PDF)
Circuladores Compass R Design Envelope
Válvulas de Balanceo de Circuitos (½" - 2")
Circuladores Astro 2
Sistema de recirculación de agua caliente Astro 2
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.
Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.