Bombeo del sistema de HVAC; bombeo ligero industrial/de proceso (a base de agua o glicol)
Las bombas montadas en tubería Armstrong 4300 están diseñadas para ahorrar espacio en la instalación y lograr una alta eficiencia operativa y una larga vida útil.
Sello mecánico externo equilibrado o interior de un solo resorte
Flujo de hasta 28,000 USgpm (1,800 l/s); hasta 500 pies (150 m) de altura
300oF (150oC)
1 hp a 1250 hp (0.75 kW a 900 kW)
1.5" a 20” (40 mm a 500 mm)
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Utilice ADEPT Select, la herramienta de selección de Armstrong, para elegir rápida y fácilmente el modelo que necesita.
Sostenibilidad
(PDF)
Guías de Succión
Válvulas Flo-Trex
Tanques de Expansión
Separadores de Aire y Suciedad
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings