Válvulas de Balanceo de Circuitos (½" - 2")

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    HVAC y plomería

  • Descripción

    Las Válvulas de Balanceo de Circuitos (CBV) de Armstrong brindan capacidades de medición del flujo de precisión, estrangulación de bombas y medición de temperatura. Los modelos de ½" a 2" cuentan con ajuste de vueltas múltiples para un control preciso, además de paradas de memoria ocultas para establecer el punto de equilibrio.

  • Materiales

    Latón

  • Configuración

    La Compact Mini Sweat CBV-MS está disponible en los tamaños ½" y ¾" con conexiones tipo soldadura.

  • Temperatura

    -20 °C a 150 °C (-4 °F a 300 °F)

  • Tamaño

    Entre 15 mm y 50 mm (½" a 2")

Fácil configuración y alta precisión.

  • El dispositivo de medición primario (primary measuring device, PMD) de orificio fijo y de alta precisión garantiza un ajuste más rápido y una mayor precisión.
  • Elemento de medición primario de KV fijo integrado para una máxima estabilidad de la señal de presión diferencial y una óptima precisión de correlación de flujo (medida en comparación con una precisión de tasa de flujo real del ±5 % en un 95 %, o superior, del rango operativo).

Aprende cómo hemos ayudado a los clientes a reducir costos, uso de energía y riesgos del proyecto.
»

Control de flujo superior.

  • Cinco giros completos de 360° de abierto a cerrado, lo que proporciona un control de flujo y un ahorro de energía sin igual.
  • El mango estilo micrómetro permite una precisa regulación de la tasa de flujo.
  • Optimización del tamaño de la línea que otorga un rendimiento ideal para una velocidad de flujo de 0.7 m/s hasta 1.3 m/s.
  • Diseño de la válvula de globo con patrón en Y para reducir la turbulencia.

Manipulación segura.

  • Asientos blandos para cierre positivo.
  • La parada de memoria oculta guarda la configuración después del apagado o mantenimiento y evita la manipulación accidental del valor prefijado.

Sostenibilidad

»

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.