- AplicacionesEnsamblaje en bombas comerciales. 
- DescripciónLos motores de las bombas Armstrong están construidos con materiales de alta calidad para lograr una eficiencia energética superior y una larga vida útil. 
- ConfiguraciónMotores de inducción abiertos a prueba de goteo (Open drip-proof, ODP) IP 23, totalmente cerrados enfriados con ventilador (totally enclosed, fan cooled, TEFC) IP 54. Motores de marco 56: Tabla NEMA 12.11 (EPAct/NRCan) o Tabla NEMA 12.12 (EISA/NRCan). Eficiencia NEMA premium.  Generalmente opera a velocidad de 2 polos, 4 polos o 6 polos. Marcos T/TS, TC/TSC/TCZ, JM/JP. 
- Rango de rendimientoLos tamaños y el rendimiento del motor cumplen con los requisitos de la línea de bombas comerciales de Armstrong. 
- TemperaturaDiseñado para un aumento de temperatura clase B y equipado con aislamiento clase F superior. Temperatura ambiente máxima de 40° C, a menos que se apruebe de otra manera. 
- Rango de potenciaDe 0.33 hp a 1250 hp