Calefacción o refrigeración residencial, agua potable, conservación de agua.
Los circuladores Astro 2 de Armstrong están diseñados para un funcionamiento silencioso y sin necesidad de mantenimiento. En combinación con volutas de hierro fundido, la línea Astro 2 está pensada para hacer circular agua o soluciones de etilenglicol en sistemas cerrados de calefacción hidrónica o solar. La línea Astro 2 está disponible en tres materiales de voluta para aplicaciones residenciales, industriales pequeñas y comerciales.
Volutas de hierro fundido, bronce sin plomo o acero inoxidable
Flujo de 0 a 64 gpm (EE. UU.); de 0 a 42 pies de agua
Temperatura ambiente máxima 40 °C; temperatura máxima del fluido 110 °C
De 33 W a 218 W
Soldadura de ½" a ¾", de unión de ¼" o brida estándar de 2 pernos
¿Listo para comprar? ¿Necesita ayuda o tiene preguntas? Comuníquese con uno de nuestros representantes más cercanos.
Encuentra un Centro de Servicio
(PDF)
Válvulas de Balanceo de Circuitos (½" - 2")
Circuladores Compass H Design Envelope
Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.
Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.
Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.