DE Logo

Bombas Design Envelope 4332 Tango 

Product Image
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front

  • Summary
  • Aplicaciones

    Bombeo del sistema HVAC; bombeo de propósito general; Bombeo industrial/de proceso (a base de agua o glicol)

  • Descripción

    Unidad de 2 bombas montada en tubería con controles inteligentes integrados para una instalación que ahorra espacio, tiene un rendimiento energético superior y un funcionamiento de bombeo paralelo o redundancia total. Ahorra hasta un 75% en energía en comparación con las instalaciones de bombas tradicionales de velocidad constante o velocidad variable comparables.

  • Materiales
    • Hierro fundido con recubrimiento E

    • Impulsor de acero inoxidable 316

    • Cierre mecánico de carburo de silicio sinterizado

  • Configuración

    Controles inteligentes de velocidad variable integrados con control (Sensorless) sin sensor o sin sensor (sensorless) paralelo. Carcasa de control con gabinetes UL  tipo12 o UL Tipo 4X (aplicaciones al aire libre). Disponible con motores Ultra Premium Efficiency (IE5). Cierre mecánico equilibrado exterior

  • Rango de rendimiento

    Flujo paralelo de hasta 2.000 gpm y altura de 200 pies (126 L/s, 60 m)

  • Temperatura

    250°F (121°C) 

  • Rango de potencia

    De 15 CV a 50 CV (de 11 kW a 37 kW)

  • Tamaño

    4” (100 mm) 

El costo de instalación más bajo

  • Las bombas verticales en línea dobles presentan el diseño más compacto y eliminan la necesidad de bases de inercia, almohadillas de vibración y conectores flexibles, y reducen un juego de tubería ( incluyendo sus codos ,válvulas y medidores) ajuste de la bomba (difusores de succión y válvulas multipropósito)
  • Los controles inteligentes integrados eliminan el montaje por separado del variador de frecuencia (VFD), así como la adquisición, la instalación (incluido el cableado), la calibración y el mantenimiento del sensor de presión diferencial
  • Las selecciones de Design Envelope con motores DEPM suelen permitir un tamaño de motor y/o bomba más pequeño, lo que reduce el costo inicial del equipo 

Modelos de bombas diseñados e ingenierizados para operación al aire libre.

Controls enclosure rated for UL type 4x. Equipped with overhead weather shield to prevent icing in cold weather or overheating in direct sunlight.
»

Costo operativo más bajo

  • Diseño hidráulico mejorado y motores DEPM con eficiencia Ultra-Premium (IE5) para reducir los costos operativos.  Excepcional en aplicaciones de alta reducción
  • Controles inteligentes integrados, combinados con una perfecta combinación y ajuste de componentes, para un ahorro de energía de hasta el 75 % en comparación con las instalaciones tradicionales de bombas de velocidad constante y frecuencia variable
  • Estándar con control paralelo (Sensorless) sin sensores para proporcionar la mejor eficiencia en la estadificación de ambas bombas para ahorros de energía adicionales

Menor costo de instalación. Menor costo operativo.

»

Facilidad de servicio mejorada y sin tiempo de inactividad

  • Las válvulas de aislamiento integradas en succión y descarga permiten realizar el mantenimiento de cualquiera de los extremos de la bomba sin tiempo de inactividad
  • Las argollas de elevación por encima de la cabeza facilitan los extremos de la bomba con controles integrados que se deben quitar para el servicio

Sostenibilidad

»

Costo ambiental más bajo

  • El carbono incorporado es hasta un 85% menor que las instalaciones convencionales de succión axial de 2 bombas.  Esto se debe a los tamaños de equipo más pequeños y a la eliminación de las bases de inercia, las almohadillas de vibracion y el segundo juego de conectores flexibles, elevadores de tuberías y molduras 
  • El carbono operativo se reduce significativamente a través del ahorro de energía y de la gestión activa del rendimiento con capacidad de autodiagnóstico, lo que permite una vida útil sostenida del producto
  • El diseño integrado empaqueta y envía de forma más económica con menos residuos de embalaje en comparación con el envío y el montaje de componentes sueltos
     

Estudio de caso: Suministro de energía y liderazgo

Florida Power & Light ha reducido los costos de energía en un 68% al actualizar su sistema de HVAC con bombas Design Envelope.
»

BIM, modelos y dibujos


especificaciones típicas



Catálogo de referencias cruzadas

(PDF)

Encuentre los juegos de piezas que necesita

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.