Bombas de succión final 4030 montadas en base

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Bombeo del sistema de HVAC; bombeo ligero industrial/de proceso

  • Descripción

    Las bombas de succión final (ES) horizontales Armstrong 4030 están diseñadas para reducir sustancialmente los costos en comparación con los diseños de la competencia en la instalación, la operación y el mantenimiento de por vida. Los motores NEMA premium de alta eficiencia garantizan costos bajos y un bajo consumo de energía.

  • Materiales
    • Carcasa de hierro fundido, hierro dúctil o bronce
    • Impulsor de hierro fundido o bronce
  • Configuración

    Sello mecánico interior de un solo resorte.

  • Rango de rendimiento

    Flujo de hasta 5,000 gpm (315 l/s); hasta 600 pies (180 m) de altura

  • Temperatura

    250° F (121° C)

  • Rango de potencia

    0.33 hp a 300 hp (0.25 kW a 200 kW)

  • Tamaño

    1" a 8” (25 mm a 200 mm)

Bajo costo de instalación

  • La placa base independiente rígida ANSI/HI 1.3.5 elimina la lechada.
  • Cojinetes de bolas prelubricados y sellados con ranura profunda para una instalación conveniente (simplemente coloque la tubería, alinee, conecte y arranque)

Bajo consumo de energía

  • Las bombas Armstrong 4030 están equipadas con motores NEMA premium de alta eficiencia para una reducción significativa de los costos y el consumo de energía.
  • Todos los motores son aptos para servicio con inversor.

Sostenibilidad

»

Bajo costo de operación y mantenimiento

  • Las bombas Armstrong 4030 están equipadas con motores NEMA premium de alta eficiencia para una reducción significativa en el consumo de energía.
  • La carcasa de descarga central estilo ANSI elimina la unión de aire.
  • Asiento de sello mecánico de carburo de silicio sinterizado para una mayor vida útil
  • La junta de carcasa confinada elimina las explosiones.
  • Sellos, cojinetes y motores de repuesto universales disponibles a nivel local en todo el mundo

Aprende cómo hemos ayudado a los clientes a reducir costos, uso de energía y riesgos del proyecto.
»

Submittals (50Hz)

(PDF)

Submittals

(PDF)

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto