Caja dividida horizontal FireSet Diésel y eléctrica

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Protección contra incendios para edificios y otras infraestructuras construidas

  • Descripción

    Las bombas contra incendios de caja dividida horizontal (Horizontal Split-case, HSC) de Armstrong implementan un diseño de partición inclinada, con la carcasa de cada bomba dividida en un ángulo de 15°. Esto maximiza la eficiencia al minimizar la turbulencia en el ojo del impulsor. La división en ángulo también mantiene las líneas centrales de succión y descarga completamente alineadas, lo que permite realizar fácilmente la instalación previa de tuberías en el sitio.

  • Materiales

    Bomba y componentes metálicos

  • Configuración

    Diseños eléctricos (50 Hz y 60 Hz) y diésel. Soluciones con certificaciones UL, ULC o FM disponibles

  • Rango de rendimiento

    De 500 gpm (EE. UU.) a 3,000 gpm (EE. UU.)

Excelente rendimiento y economía de por vida

  • Diseño de doble voluta y succión, lo que proporciona una excelente eficiencia operativa y un rendimiento de alto flujo
  • Características mecánicas de primer nivel, que incluyen alineación de succión y descarga, impulsor dinámicamente equilibrado y completamente cerrado, bomba y motor alineados de fábrica, mecanismo protector de extracción de cojinetes y la mitad superior de la carcasa es extraíble para una mayor durabilidad, excelente eficiencia operativa y fácil mantenimiento.
  • Diseño de la bomba con piezas comunes en el sector (por ejemplo, prensaestopas estándar) y herramientas para un mantenimiento sencillo y rentable.

Flexibilidad de diseño

  • Configuración de succión derecha o izquierda con bombas eléctricas para una fácil adaptación a la disposición de las tuberías de la sala mecánica.
  • Diseño estrecho (distancia entre bridas de succión y descarga) p ara una instalación y mantenimiento más fáciles en espacios reducidos e instalaciones de modernización

Submittals (Electric driven)

(PDF)

Submittals (Diesel driven)

(PDF)

Submittals (Diesel driven with panel mounted)

(PDF)

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto