Bombas de motor 4280

Product Image

  • Summary
  • Aplicaciones

    Bombeo del sistema de HVAC; bombeo ligero industrial/de proceso

  • Descripción

    Las bombas de succión final horizontales Armstrong 4280 están equipadas con motores de acoplamiento cerrado para minimizar los requisitos de espacio.

  • Materiales
    • Carcasa de hierro fundido, hierro dúctil o bronce
    • Impulsor de hierro fundido o bronce
  • Configuración

    Sello mecánico interior de un solo resorte

  • Rango de rendimiento

    Flujo de hasta 2,000 USgpm (125 l/s); hasta 400 pies (120 m)

  • Temperatura

    250° F (121° C)

  • Rango de potencia

    0.33 hp a 60 hp (0.25 kW a 45 kW)

  • Tamaño

    1" a 6” (25 mm a 150 mm)

El mejor diseño de su clase

  • La carcasa de descarga central estilo ANSI elimina el bloqueo de vapor de la carcasa.
  • Asiento de sello mecánico de carburo de silicio sinterizado para una mayor vida útil
  • La junta de carcasa confinada elimina las explosiones.
  • Cojinetes de bolas prelubricados y sellados para una instalación conveniente (simplemente coloque la tubería, alinee, conecte y arranque)
  • El montaje de las patas del motor solo es necesario con la carcasa suspendida.
  • Diseño compacto

Bajo consumo de energía

  • Las bombas Armstrong 4280 están equipadas con motores NEMA premium de alta eficiencia para una reducción significativa de los costos y el consumo de energía.
  • Todos los motores son aptos para servicio con inversor.

Sostenibilidad

»

Riesgo operativo y costo bajos

  • Sellos, cojinetes y motores de repuesto universales disponibles a nivel local en todo el mundo
  • La carcasa de descarga central estilo ANSI elimina la unión de aire.
  • Los cojinetes de bolas prelubricados y sellados eliminan los requisitos de lubricación.

Aprende cómo hemos ayudado a los clientes a reducir costos, uso de energía y riesgos del proyecto.
»

Kits de piezas originales Armstrong

Todas las piezas que necesitas para mantener tus sistemas funcionando perfectamente.

Encuentra un kit de piezas.

recursos y herramientas

Tenemos una suite de materiales y herramientas de soporte en línea gratuitos. Encuentra los elementos esenciales para aprender, aplicar y mantener el equipo Armstrong.

Empezar

Contáctenos

Estamos felices de ayudar. Discuta sus necesidades de proyecto y producto con nosotros, verifique el estado de sus envíos o permítanos salvar el día en una emergencia.

Ponte en contacto