Heiß- und Kaltwasserkreisläufe für gebäudetechnische und industrielle Anwendungen auf Wasser- und Glycolbasis
Wird eine bereits installierte Armstrong Inline Pumpe mit kontanter Drehzahl durch eine Armstrong Design Envelope Inline Pumpe ersetzt, wird das vorhandene Pumpengehäuse beibehalten, alle anderen Komponenten werden ersetzt. Inline Pumpe mit intelligenter, integrierter und sensorloser Regelung für eine platzsparende Installation und herausragende Energieeffizienz. Bis zu 70% Energieeinsparung gegenüber vergleichbaren Pumpen mit konstanter Drehzahl.
Intelligente, integrierte und sensorlose Drehzahlregelung. Ausbau-Kupplung zum einfachen Austausch der Gleitringdichtung ohne den Motor demontieren zu müssen. IP Schutzklasse IP56 zur Außenaufstellung.
Förderstrom: 5,4 bis 5400 m3/h Förderhöhe: 3 bis 90m
bis zu 150oC
0,75 kW bis 900 kW
40 mm bis 400 mm
Dürfen wir Ihnen helfen?
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
Mit ADEPT Select schnell und einfach die gewünschte Pumpe auslegen.
Alle Vorteile von Design Envelope bei noch geringeren Installationskosten.
Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.
Nachhaltigkeit
(PDFs)
(DOC)
4300 Standard Inline Pumpen mit Ausbaukupplung
Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.
Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.