Druckerhöhungsanlagen; Standby-Pumpen in Brandschutzeinrichtungen / Systemdruckerhaltung; Kesselspeisewasserpumpen
Armstrong Pumpen der Baureihe 4700 sind auf Zuverlässigkeit und niedrige Wartungskosten ausgelegt.
Gehäuse aus Grauguss oder Edelstahl
Innenliegende Gleitringdichtung
Förderstrom: bis zu 90 m3/h Förderhöhe: bis zu 275 m
120°C
0,37 kW bis 37 kW
1,25 Zoll bis DN 100
Dürfen wir Ihnen helfen?
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
Mit ADEPT Select schnell und einfach die gewünschte Pumpe auslegen.
Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.
(PDFs)
Design Envelope 6800 mehrstufige vertikale Druckerhöhungsanlagen (UK und EU)