DE Logo

Design Envelope 6800 mehrstufige vertikale Druckerhöhungsanlagen (UK und EU)

Product Image
6800VMS DEBooster PanelView 7inch

  • Summary
  • Anwendungen

    Neuinstallationen und Modernisierungen zur Wasserdruckerhöhung für Wohn-, Gewerbe- oder Industrieanlagen (wie z.B. Wohnhäuser, Bürotürme, Krankenhäuser, Hotels, Schulen, Wasseraufbereitungsanlagen, industrielle Waschanlagen usw.)

  • Beschreibung

    Bei den Design Envelope 6800 Serie von Armstrong handelt es sich um komplett montierte und im Werk getestete Druckerhöhungsanlagen. Sie sind mit mehrstufigen Kreiselpumpen ausgestattet und werden in Konfigurationen mit 2 bis 5 Pumpen geliefert. Die integrierte Regelung ermöglicht eine optimale Leistung und Energieeffizienz innerhalb eines breiten Betriebsbereiches. Sie eignen sich am besten für Anwendungen, bei denen Energieeffizienz, geringer Wartungsaufwand und Platzbedarf sowie der Komfort der Bewohner entscheidend sind.

  • Werkstoffe

    Rohrleitungen: Edelstahl 304

  • Konfiguration

    Der Design Envelope 6800 Booster bietet hochwertige Funktionen wie Farb-Touchscreens, einen 7-Zoll-Farb-Touchscreen zur Fernüberwachung und erweiterte Steuerungen für höhere Energieeinsparungen und Zuverlässigkeit, einschließlich integrierter Energie- und Durchflussmessung. Optional sind AV-Kits, Trenntanks und BMS-Protokolle erhältlich.

  • Leistungsbereich

    Förderstrom: bis 320 m3/h
    Förderhöhe: bis 250 m


  • TemperaturMax. Umgebungstemperatur: +45 °C; max. Flüssigkeitstemperatur: Kaltwasser
  • Bemessungsleistung

    Bis zu 300 PS (bis zu 225 kW)

  • NennweiteVon VMS-04:03 bis VMS-60:05

Niedrigste Installationskosten

  • Durch das kompakte Design wird im Vergleich zu anderen Modellen gleicher Kapazität 10-15% weniger Platz benötigt.
  • Dank intelligenter, integrierter und sensorloser Regelung werden externe Frequenzumrichter redundant.
  • Aufgrund der herausragenden Energieeffizienz ist das Nutzen von Förderprogrammen möglich.

Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.

»

Niedrigste Betriebskosten

  • Integrierte intelligente und sensorlose Regelung spart in Kombination mit Permanentmagnetmotoren, die den Anforderungen der Energieeffizienzklasse IE5 entsprechen, bis zu 70% Energie gegenüber herkömmlichen Pumpen mit konstanter Drehzahl.
  • Der Druckabsenkungsmodus ermöglicht eine optimale Druckregelung bei jeder Lastanforderung, um Energie zu sparen, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.
  • Modernste Softwarefunktionen und Betriebsabläufe reduzieren den Wartungsaufwand erheblich (beispielsweise vermeidet eine gleichmäßige Lastverteilung über alle Pumpen eine Überlastung der einzelnen Pumpen und vorzeitige Ausfälle; eine kontrollierte, eine kontrollierte Softfill-Befüllung mildert Wasserschläge und damit verbundene Schäden am Rohrleitungssystem).

Geringste Projekt- und Betriebsrisiken

  • Hocheffiziente Leistungsbereiche schaffen im Bereich des vorläufigen Auslegungspunktes eine Leistungskomfortzone und ermöglichen die schnelle und einfache Anpassung an sich ändernde Auslegungs-, Standort- oder Betriebsbedingungen.
  • Integrierte intelligente Regelung ermöglicht eine schnelle und einfache Inbetriebnahme sowie den Fernzugriff auf die Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Überwachung und Fehlerbehebung für einen optimalen Verlauf Ihrer Projekte.
  • Design und Unterstützung vor Ort aus einer Hand.

Nachhaltigkeit

»

Niedrigste Umweltkosten

  • Der bis zu 70% geringere Energieverbrauch reduziert die betrieblichen Treibhausgasemissionen im gleichen Maße.
  • Das werksseitig montierte System lässt sich im Vergleich zum Versand loser Komponenten wirtschaftlicher und mit weniger Verpackungsaufwand verschicken.
  • Entsorgung aus einer Hand.

Fallstudie Maple Leaf Gardens:

Maple Leaf Gardens spart Energie, indem es seine Tiefgarage mit der überschüssigen Wärme aus dem darüberliegenden Lebensmittelgeschäft beheizt.
»

Angebotsvorlagen

(PDF)


Das könnte Sie auch interessieren:

Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns