HEP Optimo Geo

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Wärmepumpen für den privaten und gewerblichen Gebrauch

  • Beschreibung

    Die elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpen HEP Optimo Geo mit LED-Leistungsanzeige und Permanentmagnettechnologie in Nassläuferausführung sind für den Einsatz in Heizungs- und Kühlwasserkreisläufen mit variablem oder konstantem Förderstrom konzipiert.

  • Werkstoffe

    Pumpengehäuse - Gusseisen
    Laufrad - Polyamid (PA-GF 35)
    Welle - Keramik
    Lager - Keramik
    Lagerplatte - Edelstahl
    Spaltrohr - Edelstahl

  • Konfiguration3 Betriebsmodi: Proportionaldruck, feste Drehzahl und konstanter Druck
  • Leistungsbereich

    Bis zu 10 m3/h; 8/10 m Förderhöhe

  • Temperatur

    Maximale Umgebungstemperatur +40°C; max. Medientemperatur +95°C

  • Bemessungsleistung

    15-180 W / 15-195 W

  • Nennweite

    Gewindeanschluss: 1", 1 1/2" und 2"

  • Vergossener Motor
  • LCD-Leistungsanzeige
  • Manuelle Anlaufhilfe
  • Hohe Laufruhe
  • Sehr geringer Stromverbrauch
  • Entlüftungsschraube
  • Sammelstörmeldung
  • Komfortable Bedienung
  • Platzsparender, axial integrierter Klemmkasten
  • Automatische Anpassung an Druckverhältnisse
  • Kataphoretisch beschichtetes Pumpengehäuse

EEI

  • ≤ 0,17 HEP Optimo Geo XX-4.0 GXXX
  • ≤ 0,18 HEP Optimo Geo XX-6.0 GXXX


Das könnte Sie auch interessieren:

Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns