HEP Optimo Basic

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Anwendungen für Wohnraumheizung einschließlich Fußboden-, Solar- und Wärmepumpen

  • Beschreibung

    Die elektronisch geregelte HEP Optimo Basic N Hocheffzienz-Umwälzpumpen mit Permanentmagnettechnologie in Nassläuferausführung sind für den Einsatz in Heizungsanlagen mit variablem oder konstantem Förderstrom konzipiert.

  • Werkstoffe

    Pumpengehäuse - Gusseisen
    Laufrad - Polyamid (PA-GF 25)
    Welle - Keramik
    Lager - Keramik
    Lagerplatte - Edelstahl
    Spaltrohr - Edelstahl

  • Konfiguration

    3 Betriebsmodi: Proportionaldruck, feste Drehzahl und konstanter Druck

  • Leistungsbereich

    Bis zu 4,4 m3/h; 4/6/8 m Förderhöhe

  • Temperatur

    Maximale Umgebungstemperatur +40°C; max. Medientemperatur +110°C

  • Bemessungsleistung

    4-20 W / 5-37 W / 6-64 W

  • Nennweite
    Gewindeanschluss: 1", 1 1/2" und 2"; Einbaulängen: 130 mm und 180 mm

  • Manuelle Anlaufhilfe
  • Hohe Laufruhe
  • Sehr geringer Stromverbrauch
  • Integrierte Nachtabsenkung
  • Entlüftungsschraube 
  • Komfortable Bedienung
  • Platzsparender, axial integrierter Klemmkasten
  • Automatische Anpassung an Druckverhältnisse
  • Kataphoretisch beschichtetes Pumpengehäuse
  • Vormontiert, Kabel (1m)
  • Kompakte Bauweise

EEI

  • ≤ 0,17 HEP Optimo Basic XX-4.0 GXXX
  • ≤ 0,18 HEP Optimo Basic XX-6.0 GXXX
  • ≤ 0,20 HEP Optimo Basic XX-8.0 GXXX


Das könnte Sie auch interessieren:

Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns