*Produktion auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns.
Anwendungen für Wohnraumheizung einschließlich Fußboden-, Solar- und Wärmepumpen
Die Babelbox BB2 ist für den Einsatz in Heizungsanlagen konzipiert, bei denen ein bauseitiger Regler über die Netzleitung eine Standardpumpe anpulst und diese gegen eine Hocheffizienzpumpe ausgetauscht werden soll. Hocheffizienzpumpen reagieren nicht auf eine gepulste Netzleitung und können daher nicht einfach als Austausch für eine Standardpumpe eingesetzt werden. Das Zwischenschalten der Babelbox BB2 löst dieses Problem unter Beibehaltung der Regelfunktionalität der Anlage.
Pumpengehäuse - Gusseisen Laufrad - Polyamid (PA-GF 35) Welle - Keramik Lager - Keramik Lagerplatte - Edelstahl Spaltrohr - Edelstahl
Maximale Umgebungstemperatur +70°C; max. Medientemperatur +110°C
0,25 W (BB2), 4-66 W (Pumpe)
Dürfen wir Ihnen helfen?
Sie brauchen ein Angebot? Brauchen Sie Unterstützung oder haben Sie Fragen? Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter in Ihrer Nähe.
Mit ADEPT Select schnell und einfach die gewünschte Pumpe auslegen.
(PDFs)
BGPA (N)
HEP Optimo (N)
Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.
Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.