Design Envelope 4332 Tango Pumpen

Product Image
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front
Design Envelope Tango Front

  • Summary
  • Anwendungen

    Hauptsystempumpen für HLK Systeme; Pumpen für allgemeine Zwecke; industrielle/verfahrenstechnische Pumpen (Medium:  Wasser- oder Wasser-Glykolmischung)

  • Beschreibung

    Rohrmontierte 2-Pumpeneinheit mit integrierter intelligenter Steuerung für platzsparende Installation, überlegende Energieleistung und Parallelpump- oder Vollredundanzbetrieb. Bis zu 75% Energiesparung im Vergleich zu traditionellen ungeregelten oder drehzahlgeregelten Pumpeninstallationen.

  • Werkstoffe
    • Gehäuse: Gusseisen mit E-Beschichtung
    • Laufrad: Edelstahl 316
    • Gleitringdichtung: Gesintertes Siliziumkarbid

     

  • Konfiguration

    Integrierte intelligente Drehzahlregelung mit sensorloser oder parallel sensorloser Steuerung. Steuerungsgehäuse UL Typ 12 oder UL Typ 4X (für den Außenbereich). Erhältlich mit Ultra Premium Efficiency (IE5) Motoren. Außenausgeglichene Gleitringdichtung

  • Leistungsbereich

    Bis zu 126/Ls  Paralleldurchfluss und 60m Förderhöhe  

  • Temperatur

    Max. 121°C

  • Bemessungsleistung

     Von 11 kW bis 37 kW

  • Nennweite

    4” (DN 100)

Niedrigste Installationskosten

  • Das vertikale Inline-Doppelpumpensystem bietet das kompakteste Design und eliminiert die Notwendigkeit von Betonfundament und Felderelement sowie reduziert einen Satz des Steigrohrs und Pumpenträger
  • Integrierte intelligente Steuerungen eliminieren das separate Montage des Frequenzumrichters (VFD) sowie die Beschaffung, Installation (einschl. Verkabelung), Kalibrierung und Wartung des Drucksensors
  • Design Envelope Pumpenauswahl mit DEPM-Motoren ermöglichen häufig einen kleineren Motor und/oder eine kleinere Pumpengröße, damit  die Kosten für Investitionsgüter reduziert werden
     

Pump Models Designed and Engineered for Outdoor Operation

Controls enclosure rated for UL type 4x. Equipped with overhead weather shield to prevent icing in cold weather or overheating in direct sunlight.
»

Niedrigste Betriebskosten

  • Verbessertes hydraulisches Design und DEPM-Motoren mit Ultra-Premium Effizienz (IE5) für niedrigere Betriebskosten. Außergewöhnlich bei Anwendungen mit hoher Drehzahl
  • Integrierte intelligente Steuerungen – kombiniert mit einer perfekten Abstimmung der Komponenten – ermöglichen Energieeinsparungen von bis zu 75% Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen ungeregelten und drehzahlgeregelten Pumpeninstallationen
  • Standardmäßig mit Parallel-Sensorlos-Steuerung ausgestattet, um den besten Wirkungsgrad beider Pumpen mit zusätzlicher Energieeinsparung zu gewährleisten 

Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.

»

Verbesserte Wartungsfreundlichkeit und keine Ausfallzeiten

  • Integrierte Absperrventile an Saug- und Druckseite ermöglichen die Wartung eines Pumpenendes ohne Ausfallzeiten
  • Obenliegende Hebeösen ermöglichen es, Pumpenenden mit integrierter Steuerung für die Wartung zu entfernen

Nachhaltigkeit

»

Niedrigste Umwelkosten

  • Der Kohlendioxidausstoß ist bis zu 85 % geringer als bei herkömmlichen Installationen mit 2 Pumpen und Endabsaugung.  Dies ergibt sich aus der geringeren Größe der Geräte und dem Wegfall von Trägheitssockeln, Haushalteinlagen und einem zweiten Satz von flexiblen Anschlüssen, Steigrohren und Verkleidungen.
  • Die Betriebskosten werden durch Energieeinsparungen und ein aktives Leistungsmanagement mit Selbstdiagnosefunktion erheblich gesenkt, was eine längere Produktlebensdauer ermöglicht.
  • Integriertes Design verpackt und versendet wirtschaftlicher und reduziert den Verpackungsmüll im Vergleich zum Versand und der Montage loser Komponenten
     

Fallstudie: Florida Power & Light

Florida Power & Light konnte durch die Optimierung seines HKL-Systems mit Design Envelope Pumpen seine Energiekosten um 68% senken
»

Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns

Design Envelope

Design Envelope technology enables the greenest, most flexible and most cost effective fluid-flow and HVAC systems on the planet – resulting in both, lowest installed and lowest operating cost with the same equipment.