4600 Pumpen mit horizontal geteiltem Gehäuse

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Heiß- und Kaltwasserkreisläufe für gebäudetechnische und industrielle Anwendungen auf Wasser- und Glycolbasis.

  • Beschreibung

    Die Armstrong Pumpen der Baureihe 4600 sind so konstruiert, dass die Kosten für Installation, Betrieb und Wartung während der gesamten Nutzungsdauer im Vergleich zu konkurrierenden Designs erheblich gesenkt werden. Hocheffizienzmotoren gewährleisten einen geringen Energieverbrauch und niedrige Kosten.

  • Werkstoffe
    • Gehäuse aus Grauguss, Sphäroguss oder Bronze
    • Laufrad aus Grauguss oder Bronze
  • Konfiguration

    Innenliegende Gleitringdichtung

  • Leistungsbereich

    Förderstrom: bis zu 1.300 m3/h
    Förderhöhe: bis zu 200 m


  • Temperatur

    107°C 

  • Bemessungsleistung

    1,1 kW bis 400 kW

  • Nennweite

    DN 100 bis DN 250

Niedrige Installationskosten

  • Die starre, freistehende Grundplatte macht Verfugen überflüssig.

Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.

»

Geringer Energieverbrauch

  • Armstrong Pumpen der Baureihe 4600 sind mit Hocheffizienzmotoren ausgestattet. So werden Energieverbrauch und Kosten erheblich reduziert.
  • Die Pumpenhydraulik maximiert den Wirkungsgrad und reduziert die Verwirbelung im Einlass.
  • Alle Motoren sind für den Betrieb mit externem Frequenzumrichter geeignet.

Niedrige Wartungskosten

  • Undichtigkeiten oder Lagergeräusche lassen sich in kurzer Zeit beseitigen.
  • Gleitringdichtungen müssen nicht geschmiert oder justiert werden.
  • Integrierte Lagermutter für einfachen Aus- und Wiedereinbau der Lager.
  • Gleitringdichtungen und Lager können ohne Öffnen des Pumpengehäuses ausgetauscht werden.
  • Die einzigartige patronenförmige Gleitringdichtung verwendet Standard-Ersatzdichtungen.
  • Universelle Ersatzdichtungen, Ersatzlager und Ersatzmotoren sind weltweit erhältlich.

Nachhaltigkeit

»

Erfahren Sie mehr

(PDFs)

4600 & 4610 HSC pumps - brochure