DE Logo

Design Envelope 9521 集成机房控制系统

Product Image
IPC 9521 Isometric
IPC 9521 Isometric
IPC 9521 Front

  • Summary
  • 应用范围

    利用自动化冷冻机房控制器对水冷式一次变流量冷冻机房实施优化。

    控制器9521 IPC用在一次变流量配置中运行,可使包括水冷式冷冻机、冷却塔,冷冻水和冷凝器泵等在内的整个机房保持平稳运行。”

  • 说明

    Armstrong集成水冷式冷冻机房控制系统(IPC)将新的乃至既有的冷冻机房设备能源效率提高到领先水平。控制器 IPC 9521可在所有一次变流量配置中运行,使整个机房(包括水冷式冷冻机、冷却塔、冷冻水和冷凝器泵)保持最佳性能和用/住户舒适性。

  • 配置

    可集成各种品牌的冷冻机、泵和自动化系统,并可直接与冷冻机房设备一起安装。 如果需要,IPC还可与任何中央楼宇自动化系统(BAS)无缝连接,从而通过BAS完全控制冷冻机房

  • 性能范围

    控制多达5台冷冻机、5台冷却塔和5台泵。在机房规模和冷却能力方面无限制。

  • 功率范围在工厂冷却能力方面无限制

最低的安装成本

  • 系统采用预编程供货且现场可调,因此可快速、轻松地直接安装到冷冻机房设备上
  • 基于软件的调试
  • Superior energy performance qualifies for cost recovery under utility and government rebate programs

更低的安装成本。更低的运营成本。

»

最低的运营成本

  • 最优机房控制器,可使恒速冷冻水机房在相同使用年限内能源效率提高多达50%
  • 更高效、更柔和的设备操作,可延长多达10%的设备使用寿命,同时节省维护费用
  • 可选配ECO*PulseTM HVAC健康管理(包括预测性维护)功能减少机房故障和停机时间
  • 直观的用户界面,方便操作员培训,并让机房操作更加简化、更为安全
  • 利用互联网联网功能实现远程访问,可轻松实施故障排除,并在不中断机房运行的条件下快速升级软件

最低的环保成本

  • 最优化机房控制器,可使恒速冷冻水机房在相同使用年限内能源效率提高多达50%
  • 最优化机房性能,可使碳(温室气体)排放量降低多达50%(免去发电需求)

最低的项目和运营风险

  • 直观的用户界面可确保机房安全运行
  • 利用互联网联网功能实现远程访问,可轻松实施故障排除,并在不中断机房运行的条件下快速升级软件
  • 现场可调,便于按系统要求进行现场调整
  • 单一供应商整体负责,提供便利的项目和产品支持