暖通空调系统用泵;通用泵;工业/流程泵(水或乙二醇溶液)
集成智能变频控制技术的管道泵可实现节省安装空间和高效的节能性能,水泵以1用1备的方式运行。相比类似的传统定速或变频泵可节省多达75%的能源
采用无传感器智能变频控制;使用内置单弹簧机械密封;配备高效电机,可显著降低能耗和成本
流量达 1100 USgpm (69 L/s);扬程达 100 ft (30 m)
250oF (121oC)
1 hp 至 7.5 hp(0.75 kW 至 5.5 kW)
2" 至 6"(50 mm 至 150 mm)
准备好购买了吗? 需要一些帮助或有疑问? 请联系最近的代理商。
使用 Armstrong 的选型软件 ADEPT 快速轻松地选择您需要的型号。
更低的安装成本。更低的运营成本。
可持续性
(PDF)
SG吸入导流器
FTV出口多功能阀
膨胀水箱
杂质与气体分离器
All the parts you need to keep your systems running perfectly.
我们有一系列免费在线支持工具和资源,您可以通过它们了解、应用和维护Armstrong设备。
无论是和我们讨论项目或产品需求、查询发货状态,还是让我们处理紧急情况,我们都非常乐意为您提供帮助。
This video is provided by YouTube. Playing it may allow YouTube to receive information about your device and activity. Enable Maps and embedded content to play the video.
Allow and play video Cookie Settings