基于水的机械系统,如增压装置、锅炉系统和冷水机组,可保持压力稳定
Armstrong 膨胀水箱的设计相比标准设计可减少多达 80% 的容量。膨胀水箱使用压缩空气保持系统压力,其方法是接受并排出随水加热和冷却而变化的水量。膈膜或囊式水箱设计将膨胀的水与压力控制空气垫隔开 – 压力控制空气垫出厂时经过预充气,可以现场调整以满足最终的系统要求
按照有关非受火压力容器的 ASME 第八节制造
AET 普通钢制膨胀水箱:流量为 15 到 525 USgpm AX 隔膜膨胀水箱:流量为 8 到 211 USgpm L 型囊式膨胀水箱:流量为 10 到 1056 USgpm
准备好购买了吗? 需要一些帮助或有疑问? 请联系最近的代理商。
使用 Armstrong 的选型软件 ACE Online 选择您需要的型号。 (需要登录)
可持续性
DE 6900 DualPak 增压系统 (停产产品)
DE IPP超高效集成式冷冻机房