暖通空调系统用泵;轻工业/流程用泵
Armstrong 4280卧式直联泵配备紧凑耦合的电机,以尽量减少占地面积要求。
内置单弹簧机械密封
最大流量115 L/s (1,800 USgpm);最大扬程120 m (400 ft)
121°C (250°F)
0.25 kW ~ 45 kW (0.33 hp ~ 60 hp)
25 mm ~ 200 mm (1" ~ 8")
可持续性
(PDF)
SG吸入导流器
FTV出口多功能阀
膨胀水箱
All the parts you need to keep your systems running perfectly.
我们有一系列免费在线支持工具和资源,您可以通过它们了解、应用和维护Armstrong设备。
无论是和我们讨论项目或产品需求、查询发货状态,还是让我们处理紧急情况,我们都非常乐意为您提供帮助。