System Envelope Energy Transfer Station (SE ETS)

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Projetado para aplicações internas, incluindo, entre outras, estações de transferência de energia para cargas prediais de sistemas de energia distrital, economizadores/torres de resfriamento Waterside, quebra-pressão, dissipadores ou fontes de calor geotérmicas, circuitos de caldeiras, acoplamento setorial e cargas terciárias.

  • Descrição

    A tecnologia System Envelope da Armstrong reinventa o sistema HVAC como uma rede de subsistemas integrados e inteligentes, oferecendo valor muito superior às alternativas convencionais. Com os System Performance Envelopes incorporados em seu software de controle, o System Envelope Energy Transfer System alinha perfeitamente a carga térmica operacional e os dados de bombeamento. Essa solução integrada ajusta proativamente o fluxo, reduzindo o consumo de energia em mais de 30%. Projetada para se integrar perfeitamente aos equipamentos HVAC e BAS existentes, oferece uma solução testada em fábrica para fluxo de fluidos e troca de calor, combinando confiabilidade, eficiência e inteligência para proporcionar um valor incomparável em relação a qualquer alternativa.

  • Materiais

    Os trocadores de calor de placas brasadas da Armstrong possuem placas de aço inoxidável 316 para o módulo de transferência de calor, e as bombas Design Envelope Tango contam com controle inteligente sem sensores integrado e uma válvula de controle independente de pressão opcional.

  • Configuração

    Um sistema completo, montado em fábrica e totalmente testado, com controles integrados para operação perfeita. Consiste em um Módulo de Transferência de Calor que incorpora até três trocadores de calor de placas brasadas para transferência de energia otimizada e um Módulo de Bombeamento com opções personalizáveis, incluindo bombas ou combinações de bomba e válvula de controle de pressão independentes para regular o fluxo de fluido com eficácia.

  • Intervalo de desempenho

    Carga térmica 950 - 7125 MBH (278 - 2088 kW)
    Vazão 190 – 1425 USgpm (12 – 90 L/s)

  • Gama de potência

    5 HP a 40 HP

  • Tamanho

    Módulo de transferência de calor disponível em versões simplex, duplex e triplex.
    Módulo de bombeamento disponível com 2 bombas DE Tango ou 1 bomba DE Tango + 1 bomba PICV.

Menor custo de instalação

  • O design compacto utiliza até 75% menos espaço do que as abordagens tradicionais. A altura total reduzida permite que o sistema se encaixe em uma sala padrão com pé-direito de 2,4 metros.
  • Os sistemas podem ser entregues como um conjunto de módulos pré-fabricados, que podem passar por portas de elevador comuns, para serem montados no local. Módulos podem ser adicionados conforme a necessidade, garantindo que sua instalação esteja preparada para futuras alterações na carga de climatização.
  • Processo de instalação e comissionamento fácil, combinado com custos minimizados para os pontos de base. Sistemas programados, calibrados e testados em fábrica reduzem o tempo e o risco durante o comissionamento.

Menor custo operacional

  • Algoritmos de otimização pré-programados estão disponíveis para uma eficiência ainda maior em aplicações selecionadas.
  • O gerenciamento proativo minimiza a possibilidade de interrupção do sistema e os custos com serviços de emergência.
  • Manutenção da temperatura de retorno no lado da fonte e da temperatura de fornecimento no lado da carga.
  • Correspondência de capacidade: maximiza o Delta T no lado da fonte com aproximação de temperatura constante e Delta T constante no lado da carga.
  • Correspondência de fluxo: ajusta o fluxo de massa do lado da fonte ao fluxo de massa do lado da carga.
  • Modo otimizado personalizado: maximiza o Delta T no lado da fonte com aproximação de temperatura variável e Delta T variável no lado da carga.
  • Sensores internos e funções de monitoramento fornecem alertas e tendências relacionados a fluxo e transferência de calor, vibração, consumo de energia, RPM, falha do sensor, desequilíbrio térmico, entupimento e erros de comunicação.

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»

Menor risco de projeto e operação

  • Soluções de sistemas integrados com desempenho certificado pela ETL, montadas e testadas em uma instalação com certificação ISO 14001 para garantir desempenho de nível de investimento para desenvolvedores, operadores e empreiteiros.
  • Algoritmos e sequências de controle específicos da aplicação que o usuário pode escolher para otimizar a operação para obter a melhor eficiência energética e confiabilidade, reduzindo a necessidade de projetos e programação personalizados. Os algoritmos são baseados nas melhores práticas do setor e em métodos patenteados para máxima eficiência.
  • Energiza e otimiza edifícios controlando com precisão o diferencial de temperatura no lado da carga. Isso maximiza a transferência de energia, evita cobranças indevidas da concessionária e minimiza o consumo geral de energia. Também oferece opções para controles independentes de pressão e integração perfeita de múltiplos trocadores de calor para maior eficiência e flexibilidade.
  • Construído com uma classificação de pressão padrão de 150 psi, garantindo fácil instalação e comissionamento. Algoritmos avançados permitem o controle preciso da temperatura de saída, diferenciais de temperatura do lado da carga ou temperaturas do lado da alimentação, integrando-se perfeitamente com bombas ou válvulas de controle independentes de pressão. Os parâmetros de fluxo mínimo e máximo protegem chillers e caldeiras, aumentando a proteção e a confiabilidade do sistema.

Sustentabilidade

»

Learn more

(PDFs)

360 Service and Support

 

 

System Envelope_Energy Transfer Station – solution outline

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato