Trocadores de calor de placa e estrutura

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    HVAC central e resfriamento auxiliar, energia distrital, fábricas de semicondutores e baterias, resfriamento de data center, trocadores de isolamento de água (geotérmica, recuperação de calor residual, solar), resfriamento de processos, água doméstica, piscina e spa, indústria alimentícia.

  • Descrição

    Os trocadores de calor de placa e estrutura PFX da Armstrong consistem em várias placas de metal especialmente corrugadas montadas em uma estrutura e aparafusadas entre duas placas de pressão (uma fixa e outra ajustável). A ampla variedade de designs de placas da Armstrong é otimizada para a melhor transferência de calor líquido-líquido e vapor-líquido, proporcionando o mais alto desempenho de transferência de calor com a menor pressão em aplicações HVAC e não HVAC. As unidades PFX da Armstrong estão em conformidade com o código ASME, AHRI 400, CSA B51 e NSF61.

  • Materiais
    • Estruturas e placas de pressão: aço inoxidável, aço carbono pintado
    • Parafusos: aço inoxidável, aço carbono revestido de zinco
    • Coluna de suporte (opcional): aço inoxidável, aço carbono pintado, alumínio
    • Placas: aço inoxidável 304, aço inoxidável 316L (parede simples e dupla), titânio (parede simples e dupla)
    • Gaxetas: materiais de elastômero, revestimento sigma, fibras comprimidas (sem amianto), EPDM (disponível para vapor e FDA), NBR (disponível para FDA), Viton
    • Cobertura OSHA: galvanizada, aço inoxidável 304, alumínio (personalizado)
  • Configuração

    Variedade de diferentes tipos e materiais de conexão. Construção de código ASME

  • Intervalo de desempenho
    • Modelos padrão disponíveis em várias classificações de pressão: 100 psi, 150 psi, 250 psi, 300 psi, 350psi, 400 psi (690 kPa, 1.034 kPa, 1.724kPa, 2.068 kPa, 2.413 kPa, 2.758 kPa)
    • Designs personalizados disponíveis para requisitos de pressão mais alta
  • Gama de potência

    N/A

Baixo custo de instalação

  • Os coeficientes superiores de transferência de calor dos trocadores Armstrong PFX permitem uma construção e uma área ocupada menores com desempenho equivalente ou melhor em comparação com outros dispositivos de transferência de calor, resultando em uma economia significativa de espaço
  • Design altamente compacto para instalação rápida e conveniente em espaços apertados

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»

Taxas superiores de transferência de calor e excelente conforto na construção

  • O design de fluxo turbulento move as duas mídias em direções opostas e cria fortes turbulências para taxas de transferência de calor e eficiência superiores
  • Maior capacidade de resposta às mudanças na demanda do sistema para um condicionamento de espaço superior em comparação com outros designs semelhantes


Baixo risco e custo operacional

  • Design expansível para adaptação econômica às mudanças nas demandas gerais de aquecimento ou resfriamento

Sustentabilidade

»

Saiba mais

(PDFs)

Serviço e Apoio 360

Heat Exchangers - brochure

Plate Heat Exchangers - brochure

Kits de peças genuínas Armstrong

Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.

Encontrar um kit de peças

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato