Ampla gama de aplicações comerciais e industriais em que os fluidos precisam ser rapidamente aquecidos ou resfriados.
Os trocadores de calor Armstrong Shell & Tube proporcionam uma transferência de calor confiável e eficiente em várias aplicações, desde HVAC até instalações industriais. Os trocadores de calor Armstrong Shell & Tube são adequados para aplicações de alta pressão em refinarias de petróleo e outros grandes processos químicos.
Cobre padrão (tubos), aço carbono (carcaça, folha de tubo, defletores) Latão opcional (tubos, folhas de tubo, defletores), bronze (cabeçotes), aço inoxidável (tubos, folhas de tubo, cabeçotes, carcaças, defletores), 90/10 Cu-Ni (tubos)
Designs de tubo de parede simples ou de parede dupla. Designs opcionais de alta pressão. Designs personalizados disponíveis em materiais especiais
Pronto para comprar? Precisa de ajuda ou tem alguma pergunta? Contacte um dos nossos representantes mais próximos.
Utilize o ADEPT Select, a ferramenta de seleção da Armstrong, para selecionar de forma rápida e simples o modelo de que necessita.
Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.
Sustentabilidade
(PDFs)
Trocadores de calor de placa e estrutura
Todas as peças de que necessita para manter os seus sistemas a funcionar na perfeição.
Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.
Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.