DE Logo

Pump Manager

Product Image

  • Summary
  • Aplicações

    Um serviço que possibilita um Active Performance Management™ em bombas Design Envelope inteligentes.

  • Descrição

    O Pump Manager é um serviço de assinatura baseado em nuvem que possibilita o Active Performance Management™ nas bombas Design Envelope inteligentes da Armstrong. Ele rastreia e gerencia proativamente o desempenho da bomba, fornecendo avisos diagnósticos antecipados, tendências e análises acessíveis pela web, além de relatórios automatizados. O Pump Manager ajuda os clientes a tomar decisões informadas e a agir imediatamente para proporcionar o melhor desempenho possível de HVAC.

  • Materiais

    O Kit de Conectividade inclui um roteador especificado pela Armstrong com um cartão SIM integrado.

  • Tamanho1-1250 HP

Aumentar a Disponibilidade e Confiabilidade do Sistema

  • Detectar problemas mais cedo e informar automaticamente os usuários antes que os problemas levem a falhas catastróficas no HVAC.
  • Reduza e mitigue os riscos de falhas de equipamentos por meio da manutenção preditiva e realize economias de 48 a 51%.
  • Retorne os equipamentos mais rapidamente ao serviço, fornecendo aos técnicos de campo insights para uma preparação adequada antes da visita ao local.

Reduzir Custos Operacionais

  • Otimize continuamente a operação dos equipamentos e elimine a deriva de energia para alcançar até 30% de economia de energia em bombas.
  • Alocar a quantidade e o tipo certos de recursos com base em insights, de modo que as bombas necessárias sejam trabalhadas em vez de todas as bombas.

Custo de instalação mais baixo. Custo de funcionamento mais baixo.

»

Tome Decisões de Investimento de Capital Informadas

  • Use insights derivados das tendências de fluxo para fazer escolhas de investimento de capital informadas e evitar o risco de bloqueio de investimento

Melhore o Conforto dos Inquilinos

  • Mantenha o fluxo de fluido na faixa desejada e reduza oscilações de temperatura


Aprimore os Sistemas de Gestão de Edifícios Existentes

  • Forneça análises de ponta da indústria e insights específicos de bombas, como Cabeça Morta, Cavitação e Acoplamento Quebrado
  • Forneça recursos automatizados de diagnóstico de detecção de falhas para diagnosticar falhas de bombas, como cabeça morta e rolamentos com falha
  • À medida que as bombas conectadas Armstrong Design Envelope continuam a funcionar de forma autônoma usando a tecnologia


Serviços de gestão de desempenho

Através de um conjunto de serviços de gestão de desempenho baseados em subscrições, a Armstrong pode ajudá-lo a alcançar e manter os níveis de eficiência de que necessita.

Iniciar

recursos & ferramentas

Dispomos de uma variedade de materiais e ferramentas de apoio online gratuito. Encontre os elementos essenciais para aprender, aplicar e efetuar a manutenção do equipamento Armstrong.

Iniciar

Entre em contato

Estamos felizes por ajudar. Discuta as necessidades do seu projeto e de produtos connosco, verifique o estado dos seus envios ou permita-nos salvar o dia em caso de emergência.

Entre em contato